Écrou cage C-593

Écrou cage C-593
  • En promotion
  • Remise sur volume
Uses a cold rolled steel plate (SPCC)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-593-M6

Référence pièce
C-593-M6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1.74 €

0.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage nominal (M) 6 Matériau Plaque en acier laminé à froid Traitement de surface Zingage
Types de filetage de vis Métrique, gros filet Application / Fonctions Général Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Traitement de surface (détails) Traitement par chrome et zingage Longueur totale(mm) 13.4 Largeur totale(mm) 12
Épaisseur(mm) 10 Pas(mm) 1

Vous vous trouvez sur la page de Écrou cage C-593, le numéro d'article est le suivant: C-593-M6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-593-M6.

Assistance technique