Écrous flottants en acier inoxydable C-1176

Écrous flottants en acier inoxydable C-1176
  • En promotion
  • Remise sur volume
This material is a stainless steel plate (SUS304).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1176-M4
C-1176-M6
C-1176-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Épaisseur
(mm)
Pas
(mm)

2.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

1045.50.7

2.45 €

0.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

1065.51

2.88 €

1.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

10871.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plaque en acier inoxydable Traitement de surface Polissage Types de filetage de vis Métrique, gros filet
Application / Fonctions Général Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) Polissage au tonneau
Longueur totale(mm) 42 Largeur totale(mm) 21

Assistance technique