Collier B-96 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Collier B-96
  • En promotion
  • Remise sur volume
Available in a range of sizes: outer diameter ø 10 to 18 mm, and hole diameter ø 5 to 10 mm.
Check the e-catalog for sizes not listed in the catalog.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-96-1
B-96-2
B-96-3
B-96-4
B-96-10
B-96-15
B-96-18
B-96-20
B-96-22
B-96-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur φ ou largeur totale □
(mm)
Diamètre du trou φ
(mm)
Longueur totale
(mm)
Code produit

2.18 €

1.07 €

1 Jour même

Stock

1016105411557

2.78 €

1.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

101485411558

2.58 €

1.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

101265411559

3.42 €

1.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

1018105211560

2.65 €

1.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

101264211564

2.78 €

1.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

101683011569

2.36 €

0.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

101053011572

2.78 €

1.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

1018102411574

1.66 €

0.60 €

1 Jour même

Stock

101682011576

1.67 €

1.19 €

1 Jour même

Stock

101462011578

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Droit Forme intérieure Droit Matériau Tuyau en acier au carbone pour structure mécanique
Traitement de surface NA du moyeu Tolérance Non spécifié D.I. Tolérance Non spécifié
Tolérance d'épaisseur/longueur Non spécifié Type de vente Vendu à l'unité Finition de surface Tissu

Assistance technique