Collier en acier inoxydable (B-1096)

Collier en acier inoxydable (B-1096)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Available in a range of sizes: outer diameter ø 10 to 18 mm, and hole diameter ø 5 to 10 mm.
Check the e-catalog for sizes not shown in the catalog.

[Features]
· Provided with pin (B-1099, B-99) wide variations are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1096-10
B-1096-11
B-1096-25
B-1096-26
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur φ ou largeur totale □
(mm)
Diamètre du trou φ
(mm)
Longueur totale
(mm)
Code produit

5.78 €

4.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

101264212287

6.40 €

4.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

101684012288

3.55 €

2.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

101252012302

3.42 €

1.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

101251512303

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Droit Forme intérieure Droit Matériau Tige en acier inoxydable
Traitement de surface NA du moyeu Tolérance Non spécifié D.I. Tolérance Non spécifié
Tolérance d'épaisseur/longueur Non spécifié Type de vente Vendu à l'unité Finition de surface Tissu

Assistance technique