• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bagues de retenue, modèle E, en acier inoxydable (B-1024)【100 pièces par conditionnement】

Bagues de retenue, modèle E, en acier inoxydable (B-1024)
  • Remise sur volume

Used on hinge pins to keep the pin from falling off.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1024-3
B-1024-4
B-1024-5
B-1024-6
B-1024-7
B-1024-8
B-1024-9
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNominal Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)
Code produit

4.39 €

100 pièces par conditionnement

Disponible Jour même

Stock

634–534-511287

4.39 €

100 pièces par conditionnement

Disponible Jour même

Stock

645–745-711288

5.99 €

100 pièces par conditionnement

Disponible Jour même

Stock

656–856-811289

6.31 €

100 pièces par conditionnement

Disponible Jour même

Stock

667–967-911290

9.38 €

100 pièces par conditionnement

Disponible Jour même

Stock

678–1178-1111291

12.06 €

100 pièces par conditionnement

Disponible Jour même

Stock

689–1289-1211292

13.97 €

100 pièces par conditionnement

Disponible Jour même

Stock

6910–14910-1411293

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Montage directionnel radial Forme Bague de retenue de type E Matériau Plaque en acier inoxydable laminé à froid
Unité de vente Boîte / paquet Type à bague de retenue Butée de bague externe Type de méthode de montage Fermoir (inséré)
Type de produit Bague de retenue

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique