Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-990-1 |
B-990-2 |
B-990-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur φ ou largeur totale □ (mm) | Diamètre du trou φ (mm) | Longueur totale (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43 € 2.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 10 | 52 | 13138 | |
4.23 € 1.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 8 | 52 | 13139 | |
3.07 € 1.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 5 | 20 | 13145 |
Loading...
Forme | Type carré | Forme intérieure | Droit | Matériau | Tuyau en acier au carbone pour structure mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | du moyeu Tolérance | Non spécifié | D.I. Tolérance | Non spécifié |
Tolérance d'épaisseur/longueur | Non spécifié | Type de vente | Vendu à l'unité | Finition de surface | Tissu |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur φ ou largeur totale □(mm)
Diamètre du trou φ(mm)
Longueur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles