Accouplement rapide, AT TYPE, douille SA · SB, manchon en acier

Accouplement rapide, AT TYPE, douille SA · SB, manchon en acier
ATTYPE steel (chrome-plated) SA/SB (for polyurethane tubes).

[Features]
· Single-touch connection coupling via simple plug insertion.
· Plug can be connected with all AL Type 20 models.
·, Automatically opens and closes a valve via attachment / removal of the built-in valve from the socket side.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAT21SA
CAT22SA
CAT22SB
CAT23SA
CAT23SB
CAT24SA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Flexible utilisable

12.99 €

1 6 jours 8×5

14.44 €

1 9 jours 9×6

14.44 €

1 6 jours 10×6.5

12.99 €

1 6 jours 12 x 8

12.99 €

1 6 jours 12.5 x 8.5

16.73 €

1 Jour même

Stock

16×11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de montage Pour tubes en polyuréthane Mâle/femelle Douille
Matériau du corps principal Acier (plaqué chrome) Matériau du joint Caoutchouc nitrile (NBR) Liquide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::+80
Pression de service maximum(MPa) 0::1.0

Assistance technique