Tubes Carrés / acier inoxydable / SSK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS061000K
SS06300K
SS081000K
SS08200K
SS08300K
SS09350K
SS101000K
SS10200K
SS10300K
SS10350K
SS10550K
SS121000K
SS12200K
SS12300K
SS12350K
SS12550K
SS13200K
SS13300K
SS151000K
SS15200K
SS15300K
SS15350K
SS161000K
SS16200K
SS16300K
SS16350K
SS16550K
SS201000K
SS20200K
SS20300K
SS20350K
SS251000K
SS25200K
SS25350K
SS25550K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méplats
(mm)
Longueur L
(mm)
Épaisseur
(mm)

56.05 €

1 8 jours 610000.8

18.26 €

10.41 €

1 Jour même

Stock

63000.8

56.44 €

1 8 jours 810000.8

12.73 €

6.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

82000.8

20.31 €

1 8 jours 83000.8

21.96 €

1 19 jours 93500.8

55.51 €

1 Disponible 8 jours 1010001

14.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

102001

16.40 €

7.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

103001

22.21 €

1 Disponible 5 jours 103501

31.81 €

1 8 jours 105501

45.01 €

23.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

1210001

16.06 €

1 Disponible 5 jours 122001

19.11 €

1 5 jours 123001

22.38 €

1 Disponible 5 jours 123501

29.52 €

1 Disponible 5 jours 125501

20.26 €

1 Disponible 5 jours 132001

26.92 €

1 8 jours 133001

70.96 €

1 Disponible 7 jours 1510001

24.53 €

1 Disponible 5 jours 152001

31.59 €

1 8 jours 153001

34.87 €

1 19 jours 153501

72.25 €

1 Disponible 8 jours 1610001

19.08 €

9.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

162001

29.10 €

1 Disponible 5 jours 163001

34.95 €

1 Disponible 8 jours 163501

47.82 €

1 Disponible 5 jours 165501

123.28 €

1 Disponible 5 jours 2010001.2

40.37 €

1 Disponible 5 jours 202001.2

46.58 €

1 Disponible 5 jours 203001.2

57.05 €

1 5 jours 203501.2

113.88 €

1 Disponible 8 jours 2510001.2

50.39 €

1 Disponible 5 jours 252001.2

68.22 €

1 8 jours 253501.2

87.92 €

1 Disponible 5 jours 255501.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Carré Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Sans usinage Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Sans usinage
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface NA Type de montant Creux
Mémoire Sans mémoire

Assistance technique