Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méplats (mm) | Longueur L (mm) | Position de la graduation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.54 € | 1 | Disponible | 9 jours | 6 | 200 | Central | |
56.54 € | 1 | 9 jours | 6 | 200 | Vers la gauche | ||
56.54 € | 1 | 9 jours | 6 | 200 | Sens à droite | ||
68.22 € | 1 | 9 jours | 6 | 300 | Central | ||
68.22 € | 1 | 9 jours | 6 | 300 | Vers la gauche | ||
68.22 € | 1 | 9 jours | 6 | 300 | Sens à droite | ||
77.26 € | 1 | 9 jours | 6 | 350 | Central | ||
77.26 € | 1 | 9 jours | 6 | 350 | Vers la gauche | ||
77.26 € | 1 | 9 jours | 6 | 350 | Sens à droite | ||
99.41 € | 1 | 9 jours | 6 | 550 | Central | ||
99.41 € | 1 | 9 jours | 6 | 550 | Vers la gauche | ||
99.41 € | 1 | 9 jours | 6 | 550 | Sens à droite | ||
63.27 € | 1 | 9 jours | 8 | 200 | Central | ||
63.27 € | 1 | 9 jours | 8 | 200 | Vers la gauche | ||
63.27 € | 1 | 9 jours | 8 | 200 | Sens à droite | ||
73.87 € | 1 | 9 jours | 8 | 300 | Central | ||
73.87 € | 1 | 9 jours | 8 | 300 | Vers la gauche | ||
73.87 € | 1 | 9 jours | 8 | 300 | Sens à droite | ||
84.27 € | 1 | 9 jours | 8 | 350 | Central | ||
84.27 € | 1 | 9 jours | 8 | 350 | Vers la gauche | ||
84.27 € | 1 | 9 jours | 8 | 350 | Sens à droite | ||
106.77 € | 1 | 9 jours | 8 | 550 | Central | ||
106.77 € | 1 | 9 jours | 8 | 550 | Vers la gauche | ||
106.77 € | 1 | 9 jours | 8 | 550 | Sens à droite | ||
63.49 € | 1 | 9 jours | 9 | 200 | Central | ||
63.49 € | 1 | 9 jours | 9 | 200 | Vers la gauche | ||
63.49 € | 1 | 9 jours | 9 | 200 | Sens à droite | ||
74.20 € | 1 | 9 jours | 9 | 300 | Central | ||
74.20 € | 1 | 9 jours | 9 | 300 | Vers la gauche | ||
74.20 € | 1 | 9 jours | 9 | 300 | Sens à droite | ||
83.36 € | 1 | 9 jours | 9 | 350 | Central | ||
83.36 € | 1 | 9 jours | 9 | 350 | Vers la gauche | ||
83.36 € | 1 | 9 jours | 9 | 350 | Sens à droite | ||
107.36 € | 1 | 9 jours | 9 | 550 | Central | ||
107.36 € | 1 | 9 jours | 9 | 550 | Vers la gauche | ||
107.36 € | 1 | 9 jours | 9 | 550 | Sens à droite | ||
63.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 200 | Central | ||
63.69 € | 1 | 9 jours | 10 | 200 | Vers la gauche | ||
63.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 200 | Sens à droite | ||
74.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 300 | Central | ||
74.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 300 | Vers la gauche | ||
74.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 300 | Sens à droite | ||
85.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 350 | Central | ||
85.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 350 | Vers la gauche | ||
85.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 350 | Sens à droite | ||
107.94 € | 1 | 9 jours | 10 | 550 | Central | ||
107.94 € | 1 | 9 jours | 10 | 550 | Vers la gauche | ||
107.94 € | 1 | 9 jours | 10 | 550 | Sens à droite | ||
58.60 € | 1 | 8 jours | 12 | 200 | Central | ||
65.52 € | 1 | 8 jours | 12 | 200 | Sens à droite | ||
75.37 € | 1 | 8 jours | 12 | 300 | Central | ||
84.27 € | 1 | 9 jours | 12 | 300 | Vers la gauche | ||
79.82 € | 1 | 8 jours | 12 | 300 | Sens à droite | ||
93.62 € | 1 | 9 jours | 12 | 350 | Central | ||
93.62 € | 1 | 9 jours | 12 | 350 | Vers la gauche | ||
93.62 € | 1 | 9 jours | 12 | 350 | Sens à droite | ||
122.19 € | 1 | 9 jours | 12 | 550 | Central | ||
122.19 € | 1 | 70 jours | 12 | 550 | Vers la gauche | ||
122.19 € | 1 | 9 jours | 12 | 550 | Sens à droite | ||
68.38 € | 1 | 9 jours | 13 | 200 | Central |
Loading...
Type | Carré | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Sans usinage | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Sans usinage |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement de surface | NA | Type de montant | Plein |
Mémoire | Gradué |
Configurer
Propriétés de base
Méplats(mm)
Longueur L(mm)
Position de la graduation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles