Joint de tuyau à trou carré en acier inoxydable, modèle carré / carré

Joint de tuyau à trou carré en acier inoxydable, modèle carré / carré
  • Remise sur volume
[Features]
· Square holes used for horizontal movement and position reproduction, and can also be combined with round holes as required for fixed mounting without shaking.
· Can be fixed securely both horizontally and vertically.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
USQ10-200
USQ12-200
USQ13-200
USQ16-200
USQ19-200
USQ20-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. du montant
(mm)
F P □A (□S) □B

61.62 €

1 Disponible 9 jours 1014.513□10□10

79.68 €

1 Disponible 9 jours 1215.515□12□12

79.61 €

1 Disponible 9 jours 1315.515□13□13

106.74 €

1 9 jours 161920□16□16

114.88 €

1 Disponible 9 jours 1921.524□19□19

114.77 €

1 Disponible 9 jours 2021.524□20□20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Perpendiculaire Forme du montant Carré Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface NA Diam. montant combiné Diam. égal

Assistance technique