Joint de tuyau à trou carré en acier inoxydable, modèle carré / rond

Joint de tuyau à trou carré en acier inoxydable, modèle carré / rond
  • Remise sur volume
Can be used for fixing square shafts and rotating round shafts.

[Features]
· Features square holes for horizontal movement and positioning. Depending in the situation, it can also be combined with round holes for fixed mounting without any shaking

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
USH10-200
USH12-200
USH13-200
USH16-200
USH19-200
USH20-200
USH1009-200
USH1210-200
USH1310-200
USH1312-200
USH1916-200
USH2019-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. du montant
(mm)
Diam. montant combiné F P □A (□S)

59.10 €

1 Disponible 9 jours 10Diam. égal14.513□10

78.43 €

1 Disponible 5 jours 12Diam. égal15.515□12

78.37 €

1 Disponible 9 jours 13Diam. égal15.515□16

105.54 €

1 9 jours 16Diam. égal1920□16

113.71 €

1 Disponible 9 jours 19.1Diam. égal21.524□19

113.60 €

1 Disponible 9 jours 20Diam. égal21.524□20

59.12 €

1 Disponible 9 jours 9Diam. égal / Diamètre différent14.513□10

78.46 €

1 Disponible 9 jours 10Diam. égal / Diamètre différent15.515□12

78.43 €

1 5 jours 10Diam. égal / Diamètre différent15.515□13

78.40 €

1 Disponible 9 jours 12Diam. égal / Diamètre différent15.515□13

113.85 €

1 Disponible 9 jours 16Diam. égal / Diamètre différent21.524□19

113.65 €

1 9 jours 19.1Diam. égal / Diamètre différent21.524□20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Perpendiculaire Forme du montant Rond / Carré Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface NA

Assistance technique