• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Joint de tuyau rond, modèle avec trou à épaulement et trous de niveau et perpendiculaires - Butée centrale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LJ723
LJ729
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimensions

13.99 €

18 jours 38X28X16

17.94 €

18 jours 33X28X28

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type En T Forme du montant Rond Diam. du montant(mm) 13
Matériau Aluminium Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Diam. montant combiné Diamètre différent
Collier Blanc (produit standard) Taille (diamètre du trou d'installation) φ13 / φ19

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique