Pièces de serrage / Raccord de tube rond / Type de trou de même diamètre / Croix divisée

Pièces de serrage / Raccord de tube rond / Type de trou de même diamètre / Croix divisée
  • Remise sur volume
* The exterior drawing may vary depending on the model number. Please refer to the catalog.

[Features]
· In cases where there is symmetry on the left and right, using both left and right tightening types in pair makes work easier.
· PC403: A split and cross shaped type.
· Insetting without having to disassemble the frame (can be retrofitted)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PJ403

Référence pièce
PJ403
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.37 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Perpendiculaire Forme du montant Rond Diam. du montant(mm) 13
Matériau Aluminium Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Diam. montant combiné Diam. égal
Dimensions 28X29X22 Collier Blanc (produit standard) Taille (diamètre du trou d'installation) φ13

Vous vous trouvez sur la page de Pièces de serrage / Raccord de tube rond / Type de trou de même diamètre / Croix divisée, le numéro d'article est le suivant: PJ403.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PJ403.

Assistance technique