• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec butée à vis pour réglages précis et trou en forme de croix à 90°

Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec butée à vis pour réglages précis et trou en forme de croix à 90°

* The exterior drawing may vary depending on the model number. Please refer to the catalog.

[Features]
· In cases where there is symmetry on the left and right, using both left and right tightening types in pair makes work easier.
· PC200ST, PC201ST: screw stopper for fine adjustments. 90° cross holes. For fine adjustments and preventing slips during positioning work

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC200ST
PC201ST
PF200ST
PG200ST
PH100ST
PH101ST
PJ200ST
PJ201ST
PK200ST
PL200ST
PL201ST
PN200ST
PQ200ST
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. du montant
(mm)
Dimensions Sens de fixation du filetage Taille (diamètre du trou d'installation)

13.91 €

18 jours 9φ15X34Serrage à gaucheφ9

13.91 €

18 jours 9φ15X34Serrage à droiteφ9

13.92 €

23 jours 10φ15X37Serrage à gaucheφ10

20.47 €

18 jours 12φ22X42Serrage à gaucheφ12

52.59 €

18 jours 25φ15X70Serrage à gaucheφ25

52.58 €

23 jours 25φ15X70Serrage à droiteφ25

20.46 €

18 jours 13φ22X42Serrage à gaucheφ13

20.46 €

23 jours 13φ22X42Serrage à droiteφ13

25.74 €

18 jours 15φ25X53Serrage à gaucheφ15

27.98 €

18 jours 19φ29X59Serrage à gaucheφ19

27.98 €

18 jours 19φ29X59Serrage à droiteφ19

25.73 €

18 jours 16φ25X53Serrage à gaucheφ16

27.97 €

18 jours 20φ29X61Serrage à gaucheφ20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Perpendiculaire Forme du montant Rond Matériau Aluminium
Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Diam. montant combiné Diam. égal Collier Blanc (produit standard)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique