* The exterior drawing may vary depending on the model number. Please refer to the catalog.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
PH130 |
PH131 |
PJ500 |
PJ501 |
PL700 |
PL701 |
PL702 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Diam. du montant (mm) | Dimensions (mm) | Taille (diamètre du trou d'installation) | Éviter la déviation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.93 € | 8 jours | 25 | 48X38X14 | φ25 | NA | ||
23.20 € | 8 jours | 25 | 59X38X14 | φ25 | NA | ||
9.63 € | 8 jours | 13 | 29X20X11 | φ13 | Avec mesure pour empêcher la déviation de la parallèle du trou d'axe | ||
9.63 € | 4 jours | 13 | 29X20X11 | φ13 | Avec mesure pour empêcher la déviation de la perpendiculaire du trou d'axe | ||
14.07 € | 8 jours | 19 | 38X28X14 | φ19 | Avec mesure pour empêcher la déviation de la parallèle du trou d'axe | ||
14.10 € | 8 jours | 19 | 33X28X14 | φ19 | Avec mesure pour empêcher la déviation de la perpendiculaire du trou d'axe | ||
12.80 € | 8 jours | 19 | 33X28X14 | φ19 | NA |
Loading...
Comment monter l'appareil | Butée (sans vis) | Forme du montant | Rond | Matériau | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Aluminium anodisé transparent | Collier | Blanc (produit standard) |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.