Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Joint de tuyau rond, type de trou du même diamètre, pour supports à 45° en 2 parties

Joint de tuyau rond, type de trou du même diamètre, pour supports à 45° en 2 parties

* The exterior drawing may vary depending on the model number. Please refer to the catalog.

[Features]
· Use in pairs.
· For providing support to struts at an angle of 45° (can be retrofitted).

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PJ405
PJ406
PJ415
PJ416
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimensions Sens de piètement de montage

20.22 €

8 jours 36X29X22Droite

20.23 €

8 jours 36X29X22Gauche

20.21 €

8 jours 34X29X22Droite

20.21 €

8 jours 34X29X22Gauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type 45° Forme du montant Rond Diam. du montant(mm) 13
Matériau Aluminium Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Diam. montant combiné Diam. égal
Collier Blanc (produit standard) Taille (diamètre du trou d'installation) φ13

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique