Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique - Trous à 2 fentes à 5 sens

Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique - Trous à 2 fentes à 5 sens

[Features]
· Split 5-way hole.
· Can be wedged into the required part of the frame without disassembly. (Can be retrofitted)

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PJ404

Référence pièce
PJ404
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

22.38 €

9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de trous 3 trous Matériau EN AW-2017 équiv. Traitement de surface Aluminium anodisé transparent
Forme du trou de montage Trous contre-alésés Type de fixation Boulon à tête à six pans creux Diamètre du trou D (D1) 13
Diamètre du trou D2 13 Collier Blanc (produit standard)

Vous vous trouvez sur la page de Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique - Trous à 2 fentes à 5 sens, le numéro d'article est le suivant: PJ404.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PJ404.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique