Joint de tuyau rond - Modèle avec trou à épaulement pour les coins

Joint de tuyau rond - Modèle avec trou à épaulement pour les coins
Can be used for the corners of frame assemblies.

[Features]
· In cases where there is symmetry on the left and right, using both left and right tightening types in pair makes work easier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HL300
JC300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou D (D1) Diamètre du trou D2

60.40 €

1 9 jours 25.119.1

37.69 €

1 9 jours 139

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de trous 3 trous Matériau EN AW-2017 équiv. Traitement de surface Aluminium anodisé transparent
Forme du trou de montage Taraudage Position du trou de montage Vertical Type de fixation Boulon à tête à six pans creux
Collier Blanc (produit standard)

Assistance technique