Joint de tuyau rond - Modèle avec trou à épaulement et trous de niveau et perpendiculaires - Modèle rond

Joint de tuyau rond - Modèle avec trou à épaulement et trous de niveau et perpendiculaires - Modèle rond
Can be used to provide frame support or for T-shaped mounting.

[Features]
· Combine with different diameter shafts for lighter weights and more compact systems (connects with diameters of ø6 to ø35).
· In cases where there is symmetry on the left and right, using pair of both left and right tightening types makes work easier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CS209
HL110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. du montant
(mm)

12.81 €

1 9 jours 9

46.41 €

1 9 jours 25.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type En T Forme du montant Rond Matériau Aluminium
Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Diam. montant combiné Diamètre différent Collier Blanc (produit standard)

Assistance technique