Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique - Bague de serrage

Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique - Bague de serrage
  • En promotion
  • Remise sur volume
Can be used to prevent the pipe joint from falling off when the screws are loosened to change its position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PE237
PF238
PG238
PN238
PQ237
PS237
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. du montant
(mm)
Taille de vis du trou de montage M

10.23 €

5.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M4

11.37 €

6.25 €

1 Jour même

Stock

103-M4

12.57 €

6.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

123-M4

12.84 €

7.58 €

1 Jour même

Stock

163-M5

14.23 €

7.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

20M5

10.28 €

5.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Comment monter l'appareil Parallèle avec taraud Forme du montant Rond Matériau Aluminium
Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Collier Blanc (produit standard)

Assistance technique