Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec 2 trous de vis (φ25 ou plus)

Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec 2 trous de vis (φ25 ou plus)
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
Parts and boards can be mounted by securely fixing them using screws in 2 places.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PH127
PH128
PH129
PR126
PT126
PU126
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. du montant
(mm)
Taille de vis du trou de montage M F
(mm)
P
(mm)

36.03 €

1 8 jours 25.12-M62426

37.77 €

1 9 jours 25.12-M53526

37.77 €

1 8 jours 25.12-M63526

48.96 €

1 9 jours 302-M83025

48.93 €

1 5 jours 322-M83025

49.39 €

26.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

352-M83530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Comment monter l'appareil Parallèle avec taraud Forme du montant Rond Matériau Aluminium
Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Collier Blanc (produit standard)

Assistance technique