Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec trou en forme de croix à 90°

Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec trou en forme de croix à 90°
  • Remise sur volume

Can be used for mounting shafts at right angles.

[Features]
· In cases where there is symmetry on the left and right, using both left and right tightening types in pair makes work easier

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P3-100
P3-101
PC200
PC201
PE200
PF200
PG200
PH100
PH101
PJ200
PJ201
PK200
PL200
PL201
PN200
PQ200
PR100
PS200
PS201
PT100
PU100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. du montant
(mm)
Sens de fixation du filetage

12.78 €

18 jours 3Serrage à gauche

12.79 €

18 jours 3Serrage à droite

12.39 €

Disponible 4 jours 9Serrage à gauche

12.39 €

4 jours 9Serrage à droite

12.39 €

Disponible 4 jours 8Serrage à gauche

12.39 €

Disponible Jour même

Stock

10Serrage à gauche

18.22 €

Disponible Jour même

Stock

12Serrage à gauche

48.86 €

Disponible 4 jours 25.1Serrage à gauche

55.76 €

4 jours 25.1Serrage à droite

18.21 €

Disponible Jour même

Stock

13Serrage à gauche

18.21 €

4 jours 13Serrage à droite

24.04 €

Disponible 4 jours 15Serrage à gauche

25.89 €

Disponible 4 jours 19.1Serrage à gauche

25.89 €

4 jours 19.1Serrage à droite

24.02 €

Disponible 4 jours 16Serrage à gauche

25.89 €

Disponible Jour même

Stock

20Serrage à gauche

59.19 €

4 jours 30Serrage à gauche

10.07 €

Disponible 4 jours 6Serrage à gauche

10.07 €

4 jours 6Serrage à droite

66.23 €

18 jours 32Serrage à gauche

77.74 €

18 jours 35Serrage à gauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Perpendiculaire Forme du montant Rond Matériau Aluminium
Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Diam. montant combiné Diam. égal Collier Blanc (produit standard)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique