Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec trous de vis, vertical

Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec trous de vis, vertical
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be used to mount parts and boards.
· When the left and right sides are symmetrical, the left tightening and right tightening joints can be used as a pair to make the work easier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC221
PE223
PE224
PF224
PG224
PJ220
PJ221
PQ226
PS220
PS221
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. du montant
(mm)
Taille de vis du trou de montage M

10.25 €

5.74 €

1 Jour même

Stock

9M4

12.45 €

6.85 €

1 Jour même

Stock

8M3

13.01 €

7.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

8M4

12.57 €

7.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M4

19.39 €

9.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

12M4

15.31 €

6.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

13M4

15.31 €

7.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

13M5

23.07 €

13.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

20M6

11.30 €

4.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M3

10.86 €

5.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Comment monter l'appareil Parallèle avec taraud Forme du montant Rond Matériau Aluminium
Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Collier Blanc (produit standard)

Assistance technique