• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec trous de vis à fente

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PF513
PF514
PF515
PF516
PG513
PG514
PG515
PG516
PK513
PK514
PK515
PK516
PN514
PN515
PN516
PN518
PQ513
PQ514
PQ515
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. du montant
(mm)
Taille de vis du trou de montage M F
(mm)
P
(mm)

15.83 €

18 jours 10M31416

15.83 €

18 jours 10M41416

15.83 €

18 jours 10M51416

15.83 €

18 jours 10M61416

15.87 €

18 jours 12M31719

15.87 €

18 jours 12M41719

15.87 €

18 jours 12M51719

15.73 €

18 jours 12M61719

21.63 €

18 jours 15M32226

22.57 €

8 jours 15M42226

22.56 €

18 jours 15M52226

22.56 €

18 jours 15M62226

21.30 €

18 jours 16M42226

22.56 €

18 jours 16M52226

22.55 €

18 jours 16M62226

22.55 €

18 jours 16M82226

21.69 €

18 jours 20M52228

22.54 €

18 jours 20M62228

22.54 €

18 jours 20M82228

Loading...

  1. 1

Informations de base

Comment monter l'appareil Parallèle avec taraud Forme du montant Rond Matériau Aluminium
Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Collier Blanc (produit standard)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique