• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 24:00 (CEST) 21/10/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec bille décorative

Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec bille décorative

* The exterior drawing may vary depending on the model number. Please refer to the catalog.

[Features]
· Mounted at the end of the shaft

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC255
PE255
PF255
PG255
PJ255
PJ256
PK255
PL255
PN255
PQ255
PS255
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?φd Diamètre du trou d (d1) (mm)

5.71 €

18 jours 159

5.70 €

18 jours 138

7.73 €

23 jours 1510

9.34 €

Devis 2012

9.35 €

18 jours 2213

11.27 €

18 jours 2713

10.70 €

18 jours 2315

12.17 €

18 jours 2919.1

10.70 €

18 jours 2416

12.16 €

18 jours 2920

5.22 €

20 jours 136

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Collier Blanc (produit standard)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique