Joint de tuyau carré, type carré horizontal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SQ06-600
SQ08-600
SQ09-600
SQ10-600
SQ12-600
SQ13-600
SQ15-600
SQ16-600
SQ19-600
SQ20-600
SQ25-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
□ A
(mm)

19.16 €

1 Disponible 5 jours □6

19.20 €

1 Disponible 5 jours □8

18.26 €

9.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

□9

19.25 €

1 Disponible 5 jours □10

20.51 €

1 Disponible 5 jours □12

23.06 €

1 5 jours □13

25.79 €

1 Disponible 5 jours □15

25.77 €

1 Disponible 5 jours □16

29.99 €

1 7 jours □19

31.03 €

1 Disponible 5 jours □20

67.51 €

1 Disponible 5 jours □25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité simple / jeux Unité Type Montage latéral Forme du montant Carré
Type de montant NA Matériau du support EN AW-2017 équiv. Traitement de surface du support Aluminium anodisé transparent
Méthode de fixation sur montant Fixation à fente Forme du trou de montage Rond

Assistance technique