Joint de tuyau à trou carré en acier inoxydable, modèle carré vertical

Joint de tuyau à trou carré en acier inoxydable, modèle carré vertical
  • Remise sur volume
[Features]
· Square holes used for horizontal movement and position reproduction, for fixed mounting without shaking.
· Can be used in combination with round holes as required to fix the ends of support posts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
USQ10-601
USQ12-601
USQ13-601
USQ16-601
USQ19-601
USQ20-601
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
□ A
(mm)

83.61 €

1 Disponible 9 jours □10

105.29 €

1 5 jours □12

106.50 €

1 13 jours □13

108.81 €

1 9 jours □16

132.38 €

1 9 jours □19

132.30 €

1 9 jours □20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité simple / jeux Unité Type Colonne Type à support de colonne Bride carrée
Forme du montant Carré Type de montant NA Matériau du support Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface du support NA Méthode de fixation sur montant Fixation à fente Forme du trou de montage Rond

Assistance technique