Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PC4S620 |
PE4S620 |
PF4S620 |
PG4S620 |
PJ4S620 |
PL4S620 |
PN3S620 |
PN4S620 |
PQ3S620 |
PQ4S620 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du trou de montant D (mm) | Matériau du support | |
---|---|---|---|---|---|---|
80.67 € | 1 | Disponible | 9 jours | 9 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | |
79.38 € | 1 | Disponible | 9 jours | 8 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | |
80.66 € | 1 | 9 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
103.98 € | 1 | Disponible | 64 jours | 12 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | |
103.95 € | 1 | Disponible | 9 jours | 13 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | |
121.09 € | 1 | 9 jours | 19.1 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
88.53 € | 1 | 9 jours | 16 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | ||
97.25 € | 1 | 9 jours | 16 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
145.44 € | 1 | 9 jours | 20 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | ||
122.78 € | 1 | 9 jours | 20 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Loading...
Unité simple / jeux | Unité | Type | Montage latéral | Forme du montant | Rond |
---|---|---|---|---|---|
Type de montant | NA | Traitement de surface du support | NA | Méthode de fixation sur montant | Fixation à fente |
Forme du trou de montage | Rond |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du trou de montant D(mm)
Matériau du support
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles