Joint de tuyau à trou rond, acier inoxydable, trou parallèle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC4S600
PE3S600
PE4S600
PF4S600
PG4S600
PL4S600
PN4S600
PQ4S600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou de montant D
(mm)
Matériau du support

57.56 €

1 Disponible 9 jours 9[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

48.76 €

1 9 jours 8[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)

57.58 €

1 Disponible 9 jours 8[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

57.56 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

75.52 €

1 9 jours 12[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

96.47 €

1 Disponible 9 jours 19.1[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

88.67 €

1 9 jours 16[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

96.47 €

1 Disponible 9 jours 20[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité simple / jeux Unité Type Montage latéral Forme du montant Rond
Type de montant NA Traitement de surface du support NA Méthode de fixation sur montant Fixation à fente
Forme du trou de montage Rond

Assistance technique