Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec trous parallèles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P3-600
PC600
PE600
PF600
PG600
PH600
PJ600
PK600
PL600
PN600
PQ600
PR600
PS600
PT600
PU600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou de montant D
(mm)

11.25 €

1 9 jours 3

12.67 €

5.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

9

14.33 €

1 Disponible 5 jours 8

14.10 €

1 5 jours 10

13.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

12

48.77 €

1 Disponible 5 jours 25.1

15.08 €

1 Disponible 5 jours 13

21.83 €

1 Disponible 5 jours 15

18.55 €

8.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

19.1

21.83 €

1 Disponible 5 jours 16

18.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

20

85.64 €

1 Disponible 5 jours 30

10.01 €

1 5 jours 6

86.90 €

1 9 jours 32

88.10 €

1 Disponible 5 jours 35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité simple / jeux Unité Type Montage latéral Forme du montant Rond
Type de montant NA Matériau du support EN AW-2017 équiv. Traitement de surface du support Aluminium anodisé transparent
Méthode de fixation sur montant Fixation à fente Forme du trou de montage Rond Collier Blanc (produit standard)

Assistance technique