Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec trou vertical (PR614 ~ PU614)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PR614
PT614
PU614
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou de montant D
(mm)

119.67 €

1 10 jours 30

121.37 €

1 Disponible 5 jours 32

90.43 €

1 9 jours 35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité simple / jeux Unité Type Colonne Type à support de colonne Bride compacte
Forme du montant Rond Type de montant NA Matériau du support EN AW-2017 équiv.
Traitement de surface du support Aluminium anodisé transparent Méthode de fixation sur montant Fixation à fente Forme du trou de montage Rond
Sens de vis de serrage Serrage à gauche

Assistance technique