Joint de tuyau rond - Modèle de trou de diamètre identique avec trou vertical (PS ~ PF)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC601
PC602
PE601
PF601
PS601
PS602
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou de montant D
(mm)
Sens de vis de serrage

14.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

9Serrage à gauche

16.68 €

1 5 jours 9Serrage à droite

16.70 €

1 5 jours 8Serrage à gauche

14.84 €

1 Disponible 5 jours 10Serrage à gauche

11.69 €

1 5 jours 6Serrage à gauche

12.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Serrage à droite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité simple / jeux Unité Type Colonne Type à support de colonne Bride carrée
Forme du montant Rond Type de montant NA Matériau du support EN AW-2017 équiv.
Traitement de surface du support Aluminium anodisé transparent Méthode de fixation sur montant Fixation à fente Forme du trou de montage Rond

Assistance technique