Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BC19-007863-W
Longueur(mm) | 90 | A(mm) | 15 | Hauteur(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Taille (diamètre du trou d'installation) | φ19.1 | B(mm) | 27 | Résistance à la charge(N) | 167 |
Collier | Blanc | Matériau | EN AW-2017 équiv. |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de support à 3 tailles, modèle L avec montage parallèle, le numéro d'article est le suivant: BC19-007863-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BC19-007863-W.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles