Étage rotatif de taille Robo, modèle III

Étage rotatif de taille Robo, modèle III
Multi-purpose variable stand on which devices such as optical devices and machining jigs can be mounted.

[Features]
· Rotating stage, with tilting of ±90°.
· Etched scale with numerals for every 2.5°.
· Socket and spigot processing to also take care of impact load.
· Thread locking, W nut specifications.
· Tightening screw for temporary fastening.
· With handle and screw sold separately.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MBR45-300R

Référence pièce
MBR45-300R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

264.84 €

1 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension L(mm) 90 Dimension H(mm) 15 Pas P(mm) 25
F(mm) 60 G(N) 80 Résistance à la charge 70

Vous vous trouvez sur la page de Étage rotatif de taille Robo, modèle III, le numéro d'article est le suivant: MBR45-300R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MBR45-300R.

Assistance technique