Étage rotatif de taille Robo, modèle II

Étage rotatif de taille Robo, modèle II
Multi-purpose variable stand on which devices such as optical devices and machining jigs can be mounted. Graduated in increments of 10°, with reamer bolt machining to minimize misalignment, and W nut specifications for thread locking.

[Features]
· Rotating stage, with tilting of ±90°.
· Graduated in increments of 10°.
· Reamer bolt machining to minimize misalignment.
· Thread locking, W nut specifications

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBR45-300
MBR60-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L
(mm)
Dimension H
(mm)
Pas P
(mm)
F
(mm)
G
(N)
Résistance à la charge

162.89 €

1 14 jours 851025608050

189.99 €

1 14 jours 10012358010080

Loading...

  1. 1

Assistance technique