Courroie crantée / 2GT / caoutchouc / fibre de verre / UNITTA

Courroie crantée / 2GT / caoutchouc / fibre de verre / UNITTA
  • En promotion
  • Remise sur volume
Achieves high precision and low noise with new arc tooth profile that has little backlash

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60-2GT-2
60-2GT-6
66-2GT-2
66-2GT-4
66-2GT-6
66-2GT-9
72-2GT-3
72-2GT-4
72-2GT-6
72-2GT-9
74-2GT-4
74-2GT-6
74-2GT-9
76-2GT-4
76-2GT-6
78-2GT-2
78-2GT-4
78-2GT-6
80-2GT-3
80-2GT-4
80-2GT-6
80-2GT-9
82-2GT-2
82-2GT-3
82-2GT-4
82-2GT-6
84-2GT-3
84-2GT-6
84-2GT-9
86-2GT-3
86-2GT-4
86-2GT-6
86-2GT-9
88-2GT-6
90-2GT-4
90-2GT-6
90-2GT-9
92-2GT-4
92-2GT-6
94-2GT-4
94-2GT-6
96-2GT-3
96-2GT-4
96-2GT-6
98-2GT-3
98-2GT-4
1004-2GT-6
1004-2GT-9
1004-2GT-12
100-2GT-3
100-2GT-6
100-2GT-9
1028-2GT-6
1028-2GT-9
102-2GT-4
102-2GT-6
1066-2GT-4
106-2GT-3
106-2GT-4
106-2GT-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Circonférence de pas
(mm)
Nombre de dents Largeur de la courroie
(mm)

3.56 €

1 35 jours 260302

7.19 €

1 14 jours 660306

3.56 €

1 30 jours 266332

5.07 €

1 9 jours 466334

6.77 €

1 8 jours 666336

8.29 €

1 8 jours 966339

4.79 €

1 30 jours 372363

5.07 €

1 8 jours 472364

6.77 €

1 Disponible 8 jours 672366

8.29 €

1 8 jours 972369

5.07 €

1 8 jours 474374

6.77 €

1 9 jours 674376

8.29 €

1 8 jours 974379

5.07 €

1 9 jours 476384

6.77 €

1 8 jours 676386

3.56 €

1 30 jours 278392

5.07 €

1 8 jours 478394

6.77 €

1 Disponible 8 jours 678396

4.79 €

1 31 jours 380403

5.07 €

1 8 jours 480404

6.77 €

1 8 jours 680406

8.29 €

1 8 jours 980409

3.56 €

1 30 jours 282412

4.79 €

1 30 jours 382413

5.07 €

1 8 jours 482414

6.77 €

1 Disponible 8 jours 682416

4.79 €

1 30 jours 384423

6.77 €

1 Disponible 8 jours 684426

8.29 €

1 8 jours 984429

4.79 €

1 30 jours 386433

5.07 €

1 Disponible 15 jours 486434

6.77 €

1 8 jours 686436

8.29 €

1 8 jours 986439

6.77 €

1 8 jours 688446

5.07 €

1 8 jours 490454

6.77 €

1 Disponible 8 jours 690456

8.29 €

1 8 jours 990459

5.07 €

1 Disponible 8 jours 492464

6.77 €

1 9 jours 692466

5.07 €

1 9 jours 494474

6.77 €

1 Disponible 8 jours 694476

4.79 €

1 30 jours 396483

5.07 €

1 9 jours 496484

6.77 €

1 8 jours 696486

4.79 €

1 30 jours 398493

5.07 €

1 9 jours 498494

12.99 €

1 30 jours 610045026

16.12 €

1 Disponible 31 jours 910045029

19.95 €

1 Disponible 30 jours 12100450212

4.79 €

1 35 jours 3100503

6.77 €

1 9 jours 6100506

8.29 €

1 9 jours 9100509

12.99 €

1 30 jours 610285146

16.12 €

1 30 jours 910285149

5.07 €

1 Disponible 6 jours 4102514

6.77 €

1 9 jours 6102516

9.55 €

1 30 jours 410665334

4.79 €

1 31 jours 3106533

5.07 €

1 6 jours 4106534

6.77 €

1 9 jours 6106536

Loading...

Informations de base

Forme de la courroie Closed End Surface dentée de la courroie Standard (One Side) Matériau de la courroie Rubber Belt
Matériau du fil central Glass Fiber Forme de la courroie 2GT Type de forme de la courroie Circular Tooth Profile GT Belt
Distance de pas de la courroie(mm) 2

Assistance technique