Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2025-D3GT-6 |
288-D3GT-9 |
291-D3GT-6 |
300-D3GT-15 |
927-D3GT-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Circonférence de pas (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.43 € | 1 | Disponible | 47 jours | 6 | 2025 | 675 | |
32.31 € | 1 | Disponible | 47 jours | 9 | 288 | 96 | |
22.78 € | 1 | Disponible | 14 jours | 6 | 291 | 97 | |
50.42 € | 1 | Disponible | 14 jours | 15 | 300 | 100 | |
36.21 € | 1 | Disponible | 14 jours | 6 | 927 | 309 |
Loading...
Forme de la courroie | Closed End | Surface dentée de la courroie | Double (Both Faces) | Matériau de la courroie | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Glass Fiber | Forme de la courroie | 3GT | Type de forme de la courroie | Circular Tooth Profile GT Belt |
Distance de pas de la courroie(mm) | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Circonférence de pas(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles