Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1090-D5GT-25 |
1165-D5GT-15 |
1630-D5GT-9 |
375-D5GT-9 |
440-D5GT-15 |
570-D5GT-25 |
580-D5GT-9 |
770-D5GT-15 |
830-D5GT-9 |
830-D5GT-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Circonférence de pas (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146.05 € | 1 | Disponible | 33 jours | 25 | 1090 | 218 | |
97.41 € | 1 | Disponible | 47 jours | 15 | 1165 | 233 | |
113.21 € | 1 | Disponible | 47 jours | 9 | 1630 | 326 | |
46.58 € | 1 | Disponible | 14 jours | 9 | 375 | 75 | |
78.04 € | 1 | Disponible | 14 jours | 15 | 440 | 88 | |
100.98 € | 1 | Disponible | 14 jours | 25 | 570 | 114 | |
57.08 € | 1 | Disponible | 14 jours | 9 | 580 | 116 | |
106.69 € | 1 | Disponible | 47 jours | 15 | 770 | 154 | |
69.53 € | 1 | Disponible | 47 jours | 9 | 830 | 166 | |
110.80 € | 1 | Disponible | 14 jours | 15 | 830 | 166 |
Loading...
Forme de la courroie | Closed End | Surface dentée de la courroie | Double (Both Faces) | Matériau de la courroie | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Glass Fiber | Forme de la courroie | 5GT | Type de forme de la courroie | Circular Tooth Profile GT Belt |
Distance de pas de la courroie(mm) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Circonférence de pas(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles