Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Circonférence de pas (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.83 € | 1 | Disponible | 20 jours | 15 | 1500 | 500 | |
7.55 € | 1 | Disponible | 14 jours | 6 | 156 | 52 | |
19.67 € | 1 | Disponible | 30 jours | 6 | 1800 | 600 | |
10.89 € | 1 | Disponible | 30 jours | 9 | 186 | 62 | |
10.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 207 | 69 | |
11.28 € | 1 | Disponible | 20 jours | 9 | 225 | 75 | |
11.28 € | 1 | Disponible | 20 jours | 9 | 234 | 78 | |
11.86 € | 1 | 20 jours | 9 | 246 | 82 | ||
8.34 € | 1 | 6 jours | 6 | 252 | 84 | ||
11.86 € | 1 | Disponible | 20 jours | 9 | 252 | 84 | |
17.94 € | 1 | Disponible | 20 jours | 15 | 258 | 86 | |
11.86 € | 1 | 6 jours | 9 | 264 | 88 | ||
8.34 € | 1 | 20 jours | 6 | 270 | 90 | ||
8.59 € | 1 | Disponible | 30 jours | 6 | 279.00 | 93 | |
12.06 € | 1 | Disponible | 20 jours | 9 | 285 | 95 | |
11.33 € | 1 | 6 jours | 9 | 300 | 100 | ||
8.70 € | 1 | Disponible | 20 jours | 6 | 327 | 109 | |
12.14 € | 1 | Disponible | 20 jours | 9 | 327 | 109 | |
8.70 € | 1 | Disponible | 20 jours | 6 | 330 | 110 | |
18.83 € | 1 | 20 jours | 15 | 330 | 110 | ||
12.42 € | 1 | Disponible | 20 jours | 9 | 339 | 113 | |
8.90 € | 1 | Disponible | 20 jours | 6 | 351 | 117 | |
19.48 € | 1 | Disponible | 20 jours | 15 | 351 | 117 | |
8.90 € | 1 | Disponible | 20 jours | 6 | 360 | 120 | |
12.42 € | 1 | Disponible | 20 jours | 9 | 360 | 120 | |
12.62 € | 1 | Disponible | 20 jours | 9 | 363 | 121 | |
12.62 € | 1 | Disponible | 20 jours | 9 | 384 | 128 | |
20.53 € | 1 | Disponible | 30 jours | 15 | 396 | 132 | |
12.99 € | 1 | Disponible | 14 jours | 9 | 405 | 135 | |
13.18 € | 1 | Disponible | 30 jours | 9 | 444 | 148 | |
9.96 € | 1 | 20 jours | 6 | 459 | 153 | ||
13.87 € | 1 | Disponible | 20 jours | 9 | 459 | 153 | |
13.87 € | 1 | Disponible | 30 jours | 9 | 468.00 | 156 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 20 jours | 15 | 468.00 | 156 | |
13.96 € | 1 | Disponible | 20 jours | 9 | 486 | 162 | |
14.22 € | 1 | Disponible | 14 jours | 9 | 513 | 171 | |
10.41 € | 1 | Disponible | 20 jours | 6 | 537 | 179 | |
11.10 € | 1 | Disponible | 11 jours | 6 | 633 | 211 | |
11.36 € | 1 | Disponible | 30 jours | 6 | 690 | 230 | |
16.23 € | 1 | 32 jours | 9 | 705 | 235 | ||
16.53 € | 1 | Disponible | 12 jours | 9 | 750 | 250 | |
12.42 € | 1 | Disponible | 20 jours | 6 | 783 | 261 | |
12.42 € | 1 | Disponible | 20 jours | 6 | 804.00 | 268 |
Loading...
Forme de la courroie | Closed End | Surface dentée de la courroie | Standard (One Side) | Matériau de la courroie | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Glass Fiber | Forme de la courroie | 3M | Type de forme de la courroie | Circular Tooth Profile HTD Belt |
Distance de pas de la courroie(mm) | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Circonférence de pas(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles