Courroies crantée / Powergrip / HTD5M / caoutchouc / fibre de verre / UNITTA (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1000-5M-9
1000-5M-15
1025-5M-9
1025-5M-15
1050-5M-15
1050-5M-25
1125-5M-9
1125-5M-15
1135-5M-15
1135-5M-25
1145-5M-15
1145-5M-25
1235-5M-9
1235-5M-25
1250-5M-9
1250-5M-15
1270-5M-15
1295-5M-9
1350-5M-25
1380-5M-9
1380-5M-15
1380-5M-25
1420-5M-15
1420-5M-25
1595-5M-15
175-5M-9
1800-5M-25
1870-5M-9
1870-5M-15
2000-5M-9
2000-5M-25
260-5M-15
295-5M-25
300-5M-9
320-5M-15
350-5M-15
375-5M-9
375-5M-15
385-5M-9
385-5M-25
400-5M-9
400-5M-15
405-5M-25
410-5M-15
410-5M-25
420-5M-9
420-5M-15
450-5M-9
450-5M-15
465-5M-15
475-5M-9
475-5M-15
475-5M-25
500-5M-9
500-5M-15
500-5M-25
520-5M-9
520-5M-15
550-5M-9
550-5M-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Circonférence de pas
(mm)
Nombre de dents

25.12 €

1 Disponible 12 jours 91000200

39.65 €

1 Disponible 8 jours 151000200

26.02 €

1 Disponible 8 jours 91025205

40.93 €

1 Disponible 8 jours 151025205

40.93 €

1 28 jours 151050210

65.02 €

1 9 jours 251050210

27.76 €

1 8 jours 91125.00225

43.56 €

1 Disponible 29 jours 151125.00225

43.56 €

1 Disponible 8 jours 151135.00227

69.19 €

1 Disponible 8 jours 251135.00227

43.56 €

1 Disponible 9 jours 151145229

69.19 €

1 Disponible 8 jours 251145229

29.29 €

1 Disponible 8 jours 91235.00247

73.42 €

1 8 jours 251235.00247

29.29 €

1 Disponible 8 jours 91250250

46.16 €

1 Disponible 8 jours 151250250

47.43 €

1 Disponible 8 jours 151270254

30.19 €

1 Disponible 8 jours 91295.00259

79.66 €

1 Disponible 9 jours 251350.00270

31.71 €

1 Disponible 8 jours 91380.00276

49.97 €

1 8 jours 151380.00276

79.66 €

1 Disponible 29 jours 251380.00276

52.68 €

1 Disponible 9 jours 151420.00284

83.99 €

1 6 jours 251420.00284

55.20 €

1 Disponible 9 jours 151595.00319

14.55 €

1 Disponible 10 jours 9175.0035

96.19 €

1 Disponible 8 jours 251800360

40.02 €

1 Disponible 8 jours 91870.00374

62.96 €

1 Disponible 8 jours 151870.00374

41.30 €

1 Disponible 8 jours 92000400

104.22 €

1 Disponible 8 jours 252000400

22.88 €

1 Disponible 30 jours 1526052

36.04 €

1 Disponible 10 jours 2529559

14.55 €

1 Disponible 30 jours 930060

22.88 €

1 Disponible 6 jours 1532064

22.28 €

1 6 jours 1535070

15.38 €

1 Disponible 9 jours 937575

24.21 €

1 Disponible 9 jours 1537575

15.38 €

1 8 jours 938577

38.33 €

1 Disponible 8 jours 2538577

15.38 €

1 Disponible 9 jours 940080

24.21 €

1 Disponible 29 jours 1540080

40.31 €

1 Disponible 28 jours 2540581

25.40 €

1 Disponible 94 jours 1541082

40.31 €

1 Disponible 8 jours 2541082

16.28 €

1 Disponible 9 jours 942084

25.40 €

1 Disponible 9 jours 1542084

16.28 €

1 Disponible 8 jours 945090

25.40 €

1 Disponible 16 jours 1545090

26.77 €

1 Disponible 10 jours 1546593

17.09 €

1 9 jours 947595

26.77 €

1 6 jours 1547595

42.37 €

1 Disponible 9 jours 2547595

17.09 €

1 8 jours 9500100

26.77 €

1 6 jours 15500100

42.37 €

1 Disponible 8 jours 25500100

17.83 €

1 Disponible 8 jours 9520104

27.39 €

1 6 jours 15520104

17.83 €

1 9 jours 9550110

27.92 €

1 Disponible 9 jours 15550110

Loading...

Informations de base

Forme de la courroie Closed End Surface dentée de la courroie Standard (One Side) Matériau de la courroie Rubber Belt
Matériau du fil central Glass Fiber Forme de la courroie 5M Type de forme de la courroie Circular Tooth Profile HTD Belt
Distance de pas de la courroie(mm) 5

Assistance technique