Courroie crantée double / Twin Power / B 6, 9, 15 / D3M / caoutchouc / fibre de verre / UNITTA

Courroie crantée double / Twin Power / B 6, 9, 15 / D3M / caoutchouc / fibre de verre / UNITTA
  • Remise sur volume
First in the industry type with arc tooth profile with 3 mm pitch on both sides

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1500-D3M-6
285-D3M-9
384-D3M-9
396-D3M-9
633-D3M-9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Circonférence de pas
(mm)
Nombre de dents

50.54 €

1 Disponible 47 jours 61500500

34.11 €

1 Disponible 48 jours 928595

35.81 €

1 Disponible 47 jours 9384128

37.07 €

1 Disponible 47 jours 9396132

45.32 €

1 Disponible 47 jours 9633211

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la courroie Closed End Surface dentée de la courroie Double (Both Faces) Matériau de la courroie Rubber Belt
Matériau du fil central Glass Fiber Forme de la courroie 3M Type de forme de la courroie Circular Tooth Profile HTD Belt
Distance de pas de la courroie(mm) 3

Assistance technique