Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1270-D5M-9 |
1595-D5M-25 |
1800-D5M-25 |
1870-D5M-9 |
2350-D5M-9 |
450-D5M-25 |
575-D5M-9 |
670-D5M-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Circonférence de pas (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.16 € | 1 | Disponible | 47 jours | 9 | 1270 | 254 | |
181.47 € | 1 | Disponible | 47 jours | 25 | 1595.00 | 319 | |
198.83 € | 1 | Disponible | 47 jours | 25 | 1800 | 360 | |
117.30 € | 1 | Disponible | 47 jours | 9 | 1870.00 | 374 | |
98.92 € | 1 | Disponible | 47 jours | 9 | 2350 | 470 | |
118.36 € | 1 | Disponible | 47 jours | 25 | 450 | 90 | |
54.06 € | 1 | 14 jours | 9 | 575 | 115 | ||
104.17 € | 1 | Disponible | 47 jours | 25 | 670 | 134 |
Loading...
Forme de la courroie | Closed End | Surface dentée de la courroie | Double (Both Faces) | Matériau de la courroie | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Glass Fiber | Forme de la courroie | 5M | Type de forme de la courroie | Circular Tooth Profile HTD Belt |
Distance de pas de la courroie(mm) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Circonférence de pas(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles