Courroie crantée double / DH / caoutchouc / fibre de verre / UNITTA (Numéros de référence)

Courroie crantée double / DH / caoutchouc / fibre de verre / UNITTA
  • Remise sur volume
Teeth on both sides of the belt have trapezoidal tooth profile H type, and are JIS and ISO standard tooth profiles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

660DH200

Référence pièce
660DH200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

423.94 €

1 Disponible 24 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la courroie Closed End Surface dentée de la courroie Double (Both Faces) Matériau de la courroie Rubber Belt
Matériau du fil central Glass Fiber Forme de la courroie DH Belt width (inches)  2
Circonférence de pas(mm) 1676.40 Nombre de dents 132 Largeur de la courroie(mm) 50.8
Distance de pas de la courroie(mm) 12.700

Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée double / DH / caoutchouc / fibre de verre / UNITTA , le numéro d'article est le suivant: 660DH200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 660DH200.

Assistance technique