Référence fabricant: 174DXL037
Marque: UNITTA
Prix: 40.63 €
Délai de livraison: 47 jours
Belt width (inches) : 0.37
Circonférence de pas: 441.96 mm
Nombre de dents: 87
Largeur de la courroie: 9.5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
174DXL037
Référence pièce
|
---|
174DXL037 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Belt width (inches) | Circonférence de pas (mm) | Nombre de dents | Largeur de la courroie (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.63 € | 1 | Disponible | 47 jours | 0.37 | 441.96 | 87 | 9.5 |
Loading...
Forme de la courroie | Closed End | Surface dentée de la courroie | Double (Both Faces) | Matériau de la courroie | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Glass Fiber | Forme de la courroie | XL | Distance de pas de la courroie(mm) | 5.080 |
Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée double / Twin Power / DXL / caoutchouc / fibre de verre / UNITTA , le numéro d'article est le suivant: 174DXL037.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 174DXL037.
Configurer
Propriétés de base
Type
Belt width (inches)
Circonférence de pas(mm)
Nombre de dents
Largeur de la courroie(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
198DXL037 |
250DXL050 |
450DXL037 |
860DXL037 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Belt width (inches) | Circonférence de pas (mm) | Nombre de dents | Largeur de la courroie (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.75 € | 1 | Disponible | 47 jours | 0.37 | 502.92 | 99 | 9.5 | |
57.78 € | 1 | Disponible | 14 jours | 0.5 | 635 | 125 | 12.7 | |
58.08 € | 1 | 35 jours | 0.37 | 1143.00 | 225 | 9.5 | ||
80.45 € | 1 | 35 jours | 0.37 | 2184.40 | 430 | 9.5 |