Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280H100 |
430H100 |
490H150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Belt width (inches) | Circonférence de pas (mm) | Nombre de dents | Largeur de la courroie (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.31 € | 1 | Disponible | 29 jours | 1 | 711.20 | 56 | 25.4 | |
74.03 € | 1 | 29 jours | 1 | 1092.20 | 86 | 25.4 | ||
83.76 € | 1 | Disponible | 28 jours | 1.5 | 1244.60 | 98 | 38.1 |
Loading...
Forme de la courroie | Closed End | Surface dentée de la courroie | Standard (One Side) | Matériau de la courroie | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Glass Fiber | Forme de la courroie | H | Distance de pas de la courroie(mm) | 12.700 |
Configurer
Propriétés de base
Belt width (inches)
Circonférence de pas(mm)
Nombre de dents
Largeur de la courroie(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles