Courroie crantée / L / caoutchouc / fibre de verre / UNITTA

Courroie crantée / L / caoutchouc / fibre de verre / UNITTA
  • Remise sur volume
Teeth on one side of the belt have trapezoidal tooth profile L type, and are JIS and ISO standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
98L050
124L050
1275L075
131L050
131L100
135L050
150L050
150L100
165L050
165L075
165L100
172L075
187L050
187L075
187L100
206L075
206L100
210L050
210L075
210L100
225L075
225L100
240L050
240L075
240L100
248L075
255L100
270L075
277L050
285L050
285L075
285L100
300L050
304L075
315L050
319L050
322L050
334L050
345L100
375L075
390L050
390L100
435L075
450L100
465L050
510L075
540L050
540L100
720L050
720L075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Belt width (inches)  Circonférence de pas
(mm)
Nombre de dents Largeur de la courroie
(mm)

18.97 €

1 Disponible 14 jours 0.5247.652612.7

18.97 €

1 Disponible 14 jours 0.5314.323312.7

91.28 €

1 Disponible 14 jours 0.753238.5034019.1

19.87 €

1 30 jours 0.5333.383512.7

35.34 €

1 Disponible 30 jours 1333.383525.4

19.87 €

1 30 jours 0.5342.903612.7

19.87 €

1 6 jours 0.53814012.7

35.34 €

1 Disponible 14 jours 13814025.4

21.69 €

1 6 jours 0.5419.104412.7

29.66 €

1 Disponible 14 jours 0.75419.104419.1

38.95 €

1 Disponible 14 jours 1419.104425.4

29.66 €

1 Disponible 14 jours 0.75438.154619.1

21.69 €

1 6 jours 0.5476.255012.7

29.66 €

1 Disponible 14 jours 0.75476.255019.1

38.95 €

1 29 jours 1476.255025.4

32.73 €

1 Disponible 14 jours 0.75523.885519.1

42.48 €

1 Disponible 14 jours 1523.885525.4

23.59 €

1 6 jours 0.5533.405612.7

32.73 €

1 14 jours 0.75533.405619.1

42.48 €

1 Disponible 14 jours 1533.405625.4

32.65 €

1 6 jours 0.75571.506019.1

43.76 €

1 Disponible 14 jours 1571.506025.4

25.19 €

1 29 jours 0.5609.606412.7

35.09 €

1 6 jours 0.75609.606419.1

45.85 €

1 Disponible 14 jours 1609.606425.4

35.98 €

1 14 jours 0.75628.656619.1

47.46 €

1 Disponible 14 jours 1647.706825.4

37.43 €

1 14 jours 0.75685.807219.1

27.58 €

1 Disponible 14 jours 0.5704.857412.7

27.58 €

1 6 jours 0.5723.907612.7

38.50 €

1 Disponible 14 jours 0.75723.907619.1

50.89 €

1 Disponible 14 jours 1723.907625.4

28.91 €

1 Disponible 14 jours 0.5762.008012.7

34.49 €

1 Jour même

Stock

0.75771.528119.1

30.72 €

1 Disponible 14 jours 0.5800.108412.7

30.72 €

1 Disponible 14 jours 0.5809.628512.7

30.72 €

1 Disponible 14 jours 0.5819.158612.7

32.00 €

1 14 jours 0.5847.728912.7

59.85 €

1 Disponible 14 jours 1876.309225.4

50.82 €

1 30 jours 0.75952.5010019.1

34.89 €

1 Disponible 14 jours 0.5990.6010412.7

66.18 €

1 Disponible 14 jours 1990.6010425.4

56.41 €

1 Disponible 14 jours 0.751104.9011619.1

73.50 €

1 Disponible 14 jours 11143.0012025.4

40.31 €

1 14 jours 0.51181.1012412.7

61.20 €

1 Disponible 14 jours 0.751295.4013619.1

44.02 €

1 14 jours 0.51371.6014412.7

84.70 €

1 14 jours 11371.6014425.4

55.34 €

1 Disponible 14 jours 0.51828.8019212.7

79.82 €

1 Disponible 14 jours 0.751828.8019219.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la courroie Closed End Surface dentée de la courroie Standard (One Side) Matériau de la courroie Rubber Belt
Matériau du fil central Glass Fiber Forme de la courroie L Distance de pas de la courroie(mm) 9.525

Assistance technique