Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
50XL037 |
70XL037 |
90XL037 |
92XL050 |
110XL037 |
114XL037 |
120XL025 |
120XL037 |
130XL037 |
140XL037 |
142XL037 |
150XL037 |
160XL050 |
170XL050 |
176XL037 |
190XL037 |
202XL037 |
364XL037 |
580XL050 |
860XL050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Belt width (inches) | Circonférence de pas (mm) | Nombre de dents | Largeur de la courroie (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.48 € | 1 | Disponible | 30 jours | 0.37 | 127.00 | 25 | 9.5 | |
9.91 € | 1 | 6 jours | 0.37 | 177.80 | 35 | 9.5 | ||
10.46 € | 1 | Disponible | 31 jours | 0.37 | 228.60 | 45 | 9.5 | |
14.08 € | 1 | 14 jours | 0.5 | 233.68 | 46 | 12.7 | ||
10.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.37 | 279.40 | 55 | 9.5 | |
10.74 € | 1 | 34 jours | 0.37 | 289.56 | 57 | 9.5 | ||
6.76 € 3.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.25 | 304.80 | 60 | 6.4 | ||
10.94 € | 1 | 6 jours | 0.37 | 304.80 | 60 | 9.5 | ||
8.86 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.37 | 330.20 | 65 | 9.5 | ||
9.34 € 4.95 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.37 | 355.60 | 70 | 9.5 | ||
11.84 € | 1 | 31 jours | 0.37 | 360.68 | 71 | 9.5 | ||
12.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.37 | 381 | 75 | 9.5 | |
17.07 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 406.40 | 80 | 12.7 | ||
17.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 | 431.80 | 85 | 12.7 | |
13.54 € | 1 | 35 jours | 0.37 | 447.04 | 88 | 9.5 | ||
14.01 € | 1 | 29 jours | 0.37 | 482.60 | 95 | 9.5 | ||
14.29 € | 1 | 35 jours | 0.37 | 513.08 | 101 | 9.5 | ||
18.61 € | 1 | 35 jours | 0.37 | 924.56 | 182 | 9.5 | ||
29.18 € | 1 | Disponible | 28 jours | 0.5 | 1473.20 | 290 | 12.7 | |
28.05 € 14.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0.5 | 2184.40 | 430 | 12.7 |
Loading...
Forme de la courroie | Closed End | Surface dentée de la courroie | Standard (One Side) | Matériau de la courroie | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Glass Fiber | Forme de la courroie | XL | Distance de pas de la courroie(mm) | 5.080 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Belt width (inches)
Circonférence de pas(mm)
Nombre de dents
Largeur de la courroie(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles