Courroie crantée / Polychain GT / 8M / PUR / fibre de carbone / UNITTA

Courroie crantée / Polychain GT / 8M / PUR / fibre de carbone / UNITTA
  • Remise sur volume
Super high torque large type transmission belt 8 mm, uses carbon in its core wires. Transmission ability on par with chains

[Features]
· Ultra high-torque belt on par with roller chains.
· Uses carbon in the core wire of its belt configuration materials to achieve ultra-high transmission volume that outstrips that of conventional belt drives

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8MGT-1000-12
8MGT-1000-20
8MGT-1000-30
8MGT-1000-50
8MGT-1000-80
8MGT-1040-12
8MGT-1040-20
8MGT-1040-30
8MGT-1040-50
8MGT-1040-80
8MGT-1120-12
8MGT-1120-20
8MGT-1120-30
8MGT-1120-50
8MGT-1120-80
8MGT-1200-12
8MGT-1200-20
8MGT-1200-30
8MGT-1200-50
8MGT-1200-80
8MGT-1224-12
8MGT-1224-20
8MGT-1224-30
8MGT-1224-50
8MGT-1224-80
8MGT-1280-12
8MGT-1280-20
8MGT-1280-30
8MGT-1280-50
8MGT-1280-80
8MGT-1440-12
8MGT-1440-20
8MGT-1440-30
8MGT-1440-50
8MGT-1440-80
8MGT-1600-12
8MGT-1600-20
8MGT-1600-30
8MGT-1600-50
8MGT-1600-80
8MGT-1760-12
8MGT-1760-20
8MGT-1760-30
8MGT-1760-50
8MGT-1760-80
8MGT-1792-12
8MGT-1792-20
8MGT-1792-30
8MGT-1792-50
8MGT-1792-80
8MGT-2000-12
8MGT-2000-20
8MGT-2000-30
8MGT-2000-50
8MGT-2000-80
8MGT-2200-12
8MGT-2200-20
8MGT-2200-30
8MGT-2200-50
8MGT-2200-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Circonférence de pas
(mm)
Nombre de dents

71.39 €

1 Disponible 35 jours 121000125

118.60 €

1 Disponible 35 jours 201000125

128.72 €

1 Disponible 35 jours 301000125

214.17 €

1 Disponible 35 jours 501000125

342.39 €

1 35 jours 801000125

74.17 €

1 Disponible 35 jours 121040130

89.39 €

1 Disponible 35 jours 201040130

133.81 €

1 Disponible 35 jours 301040130

221.83 €

1 Disponible 35 jours 501040130

354.61 €

1 35 jours 801040130

77.60 €

1 Disponible 35 jours 121120140

93.39 €

1 Disponible 36 jours 201120140

139.93 €

1 Disponible 35 jours 301120140

232.86 €

1 Disponible 36 jours 501120140

372.26 €

1 35 jours 801120140

81.34 €

1 Disponible 35 jours 121200150

98.07 €

1 Disponible 35 jours 201200150

146.81 €

1 Disponible 35 jours 301200150

244.39 €

1 Disponible 35 jours 501200150

390.82 €

1 35 jours 801200150

82.41 €

1 Disponible 35 jours 121224153

99.31 €

1 Disponible 35 jours 201224153

148.70 €

1 Disponible 35 jours 301224153

246.50 €

1 Disponible 35 jours 501224153

394.08 €

1 35 jours 801224153

86.09 €

1 Disponible 35 jours 121280160

103.76 €

1 Disponible 35 jours 201280160

155.40 €

1 Disponible 35 jours 301280160

258.68 €

1 Disponible 35 jours 501280160

413.60 €

1 35 jours 801280160

93.51 €

1 Disponible 35 jours 121440180

112.68 €

1 Disponible 35 jours 201440180

168.77 €

1 Disponible 35 jours 301440180

280.92 €

1 Disponible 35 jours 501440180

449.25 €

1 35 jours 801440180

101.42 €

1 Disponible 35 jours 121600200

122.22 €

1 Disponible 35 jours 201600200

183.16 €

1 Disponible 35 jours 301600200

304.99 €

1 Disponible 35 jours 501600200

487.71 €

1 35 jours 801600200

110.49 €

1 Disponible 35 jours 121760220

133.21 €

1 Disponible 35 jours 201760220

199.60 €

1 Disponible 35 jours 301760220

331.00 €

1 Disponible 35 jours 501760220

529.24 €

1 35 jours 801760220

111.76 €

1 Disponible 35 jours 121792.00224

134.74 €

1 Disponible 35 jours 201792.00224

201.85 €

1 Disponible 35 jours 301792.00224

336.14 €

1 Disponible 35 jours 501792.00224

537.55 €

1 35 jours 801792.00224

88.93 €

1 Disponible 35 jours 122000250

147.91 €

1 Disponible 35 jours 202000250

221.61 €

1 Disponible 36 jours 302000250

369.09 €

1 35 jours 502000250

590.24 €

1 35 jours 802000250

95.95 €

1 Disponible 35 jours 122200275

159.63 €

1 Disponible 35 jours 202200275

239.15 €

1 Disponible 36 jours 302200275

396.69 €

1 35 jours 502200275

634.44 €

1 35 jours 802200275

Loading...

Informations de base

Forme de la courroie Closed End Surface dentée de la courroie Standard (One Side) Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane
Matériau du fil central Carbon Forme de la courroie 8MGT CB Distance de pas de la courroie(mm) 8

Assistance technique