Dispositif de serrage à genouillère de maintien (modèle à poignée verticale)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STD09F
STDA40F
STDA40S
STDA42F
STDA42S
TD09F
TD09S
TDA40F
TDA40S
TDA42S
TDB44F
TDBM41F
TDBM41S
TDBS41F
TDBS41S
TDP40F
TDP42F
TDV150F
TDV250F
TDV250FL
TDV350F
TDV450F
TDV450FL
TDV550F
TDV650F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de fixation Force de roulement maximale
(N)
Matériau du corps Vis de collier Taille de vis de serrage Matériel de vis de serrage Hauteur du bras H
(mm)
Longueur du bras L
(mm)
Force de serrage (plage)(N)
(N)
Type à embout à boulon Réglage de la position de l'embout à boulon Forme de la poignée

23.50 €

1 6 jours 10Base de la bride300Acier inoxydableRéglableM4Fer + patin en caoutchouc32.129.9Jusqu'à 499Boulon avec caoutchoucRéglage de la glissièreStandard

33.01 €

1 Disponible 6 jours -Base de la bride1000Acier inoxydableFixeM6Acier34.534500 à 1049[Boulon en acier] Boulon en acierNon réglable (fixe)Standard

34.89 €

1 Disponible 6 jours 10Base droite1000Acier inoxydableFixeM6Acier42.334500 à 1049[Boulon en acier] Boulon en acierNon réglable (fixe)Standard

36.99 €

1 6 jours 10Base de la bride2000Acier inoxydableRéglableM8Acier54631050 à 2259[Boulon en acier] Boulon en acierRéglage de la glissièreStandard

36.65 €

1 Disponible 6 jours 10Base droite2000Acier inoxydableRéglableM8Acier66.5631050 à 2259[Boulon en acier] Boulon en acierRéglage de la glissièreStandard

11.95 €

1 Disponible 6 jours -Base de la bride300AcierRéglableM4Fer + patin en caoutchouc32.129.9Jusqu'à 499Boulon avec caoutchoucRéglage de la glissièreStandard

11.95 €

1 Disponible 6 jours -Base droite300AcierRéglableM4Fer + patin en caoutchouc39.529.9Jusqu'à 499Boulon avec caoutchoucRéglage de la glissièreStandard

13.77 €

1 6 jours -Base de la bride1000AcierFixeM6Acier34.534500 à 1049[Boulon en acier] Boulon en acierNon réglable (fixe)Standard

12.75 €

7.40 €

1 Jour même

Stock

-Base droite1000AcierFixeM6Acier42.334500 à 1049[Boulon en acier] Boulon en acierNon réglable (fixe)Standard

17.02 €

1 7 jours -Base droite2000AcierRéglableM8Acier66.5631050 à 2259[Boulon en acier] Boulon en acierRéglage de la glissièreStandard

31.56 €

1 6 jours 10Base de la bride4000AcierFixeM10Acier73.728.12260–[Boulon en acier] Boulon en acierNon réglable (fixe)Standard

50.22 €

1 Disponible 6 jours 10Base de la bride3000AcierRéglableM10Acier75120.52260–[Boulon en acier] Boulon en acierRéglage de la glissièreStandard

51.10 €

1 Disponible 6 jours 10Base droite3000AcierRéglableM10Acier103120.52260–[Boulon en acier] Boulon en acierRéglage de la glissièreStandard

22.10 €

1 Disponible 6 jours -Base de la bride2000AcierRéglableM8Acier4672.51050 à 2259[Boulon en acier] Boulon en acierRéglage de la glissièreStandard

23.47 €

1 Disponible 6 jours 10Base droite2000AcierRéglableM8Acier5772.51050 à 2259[Boulon en acier] Boulon en acierRéglage de la glissièreStandard

14.81 €

1 6 jours 10Base de la bride1000AcierFixeM6Acier34.534500 à 1049[Boulon en acier] Boulon en acierNon réglable (fixe)En T

18.22 €

1 Disponible 6 jours 10Base de la bride2000AcierRéglableM8Acier54631050 à 2259[Boulon en acier] Boulon en acierRéglage de la glissièreEn T

9.80 €

1 6 jours -Base de la bride500AcierRéglableM4Fer + patin en caoutchouc2726500 à 1049Boulon avec caoutchoucRéglage de la glissièreStandard

12.01 €

1 6 jours -Base de la bride910AcierFixeM6Fer + patin en caoutchouc32.533500 à 1049Boulon avec caoutchoucNon réglable (fixe)Standard

13.71 €

1 6 jours 10Base de la bride910AcierRéglableM6Fer + patin en caoutchouc32.558500 à 1049Boulon avec caoutchoucRéglage de la glissièreStandard

17.61 €

9.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Base de la bride2270AcierFixeM8Fer + patin en caoutchouc47.757.22260–Boulon avec caoutchoucNon réglable (fixe)Standard

17.06 €

7.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Base de la bride2270AcierRéglableM8Fer + patin en caoutchouc47.871.42260–Boulon avec caoutchoucRéglage de la glissièreStandard

20.88 €

1 Disponible 6 jours 10Base de la bride2270AcierRéglableM8Fer + patin en caoutchouc47.81142260–Boulon avec caoutchoucRéglage de la glissièreStandard

25.26 €

13.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Base de la bride3400AcierFixeM10Fer + patin en caoutchouc63912260–Boulon avec caoutchoucNon réglable (fixe)Standard

23.39 €

13.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Base de la bride3400AcierRéglableM10Fer + patin en caoutchouc6391.82260–Boulon avec caoutchoucRéglage de la glissièreStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Corps principal

Assistance technique