Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
STD04F |
STD08F |
STDBL38F |
STDBS38F |
TD01F |
TD03F |
TD03S |
TD04F |
TD08F |
TD08S |
TDBL38F |
TDBL38S |
TDBS38F |
TDBS38S |
TDCS38F |
TDD38F |
TDD38S |
TDH150F |
TDH250F |
TDH350F |
TDH450F |
TDH550F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force de serrage (N) | Matériau du corps | Taille de vis de serrage | Matériel de vis de serrage | Hauteur du bras H (mm) | Longueur du bras L (mm) | Force de serrage (plage sélectionnable) (N) | Type à embout à boulon | Réglage de la position de l'embout à boulon1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.57 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | Acier inoxydable | M4 | Acier | 16.3 | 17.6 | Jusqu'à 269 | Boulon en acier | Réglage de la glissière | ||
21.72 € | 1 | 6 jours | - | 300 | Acier inoxydable | M4 | Acier + patin en caoutchouc | 17.5 | 28 | 270 à 499 | Boulon avec caoutchouc | Réglage de la glissière | ||
56.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2800 | Acier inoxydable | M8 | Acier | 70 | 85 | 2280 à 2999 | Boulon en acier | Réglage de la glissière | |
33.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 2500 | Acier inoxydable | M6 | Acier | 37.5 | 43 | 2280 à 2999 | Boulon en acier | Réglage de la glissière | |
11.14 € | 1 | 6 jours | - | 200 | Acier | M4 | Acier | 19.3 | 26 | Jusqu'à 269 | Boulon en acier | Non réglable (fixe) | ||
12.22 € | 1 | 6 jours | - | 300 | Acier | M4 | Acier | 31.0 | 37.5 | 270 à 499 | Boulon en acier | Réglage de la glissière | ||
12.89 € | 1 | 6 jours | - | 300 | Acier | M4 | Acier | 39.4 | 37.5 | 270 à 499 | Boulon en acier | Réglage de la glissière | ||
11.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 200 | Acier | M4 | Acier | 16.3 | 17.6 | Jusqu'à 269 | Boulon en acier | Réglage de la glissière | |
12.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 300 | Acier | M4 | Acier + patin en caoutchouc | 17.5 | 28 | 270 à 499 | Boulon avec caoutchouc | Réglage de la glissière | |
11.95 € | 1 | 6 jours | - | 300 | Acier | M4 | Acier + patin en caoutchouc | 25.3 | 28 | 270 à 499 | Boulon avec caoutchouc | Réglage de la glissière | ||
21.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 2800 | Acier | M8 | Acier | 70 | 85 | 2280 à 2999 | Boulon en acier | Réglage de la glissière | ||
21.80 € | 1 | 6 jours | - | 2800 | Acier | M8 | Acier | 56.5 | 85 | 2280 à 2999 | Boulon en acier | Réglage de la glissière | ||
16.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 2500 | Acier | M6 | Acier | 37.5 | 43 | 2280 à 2999 | Boulon en acier | Réglage de la glissière | |
16.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 2500 | Acier | M6 | Acier | 52 | 43 | 2280 à 2999 | Boulon en acier | Réglage de la glissière | |
20.51 € | 1 | 6 jours | 10 | 2500 | Acier | M6 | Acier | 65 | 39 | 2280 à 2999 | Boulon en acier | Réglage de la glissière | ||
38.39 € | 1 | 6 jours | - | 5000 | Acier | M10 | Acier | 58.1 | 91 | 3000– | Boulon en acier | Réglage de la glissière | ||
39.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5000 | Acier | M10 | Acier | 76.25 | 91 | 2280 à 2999 | Boulon en acier | Réglage de la glissière | |
10.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 270 | Acier | M4 | Acier | 15.8 | 22.5 | 270 à 499 | Boulon en acier | Non réglable (fixe) | |
10.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 270 | Acier | M4 | Acier | 15 | 19.6 | 270 à 499 | Boulon en acier | Réglage de la glissière | |
13.04 € | 1 | 6 jours | - | 900 | Acier | M6 | Acier + patin en caoutchouc | 38.1 | 56.2 | 500 à 2279 | Boulon avec caoutchouc | Réglage de la glissière | ||
15.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 2270 | Acier | M8 | Acier + patin en caoutchouc | 47.6 | 73 | 500 à 2279 | Boulon avec caoutchouc | Réglage de la glissière | |
24.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3400 | Acier | M10 | Acier + patin en caoutchouc | 63.5 | 106.5 | 2280 à 2999 | Boulon avec caoutchouc | Réglage de la glissière |
Loading...
Méthode de fixation | Base de la bride |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Force de serrage(N)
Matériau du corps
Taille de vis de serrage
Matériel de vis de serrage
Hauteur du bras H(mm)
Longueur du bras L(mm)
Force de serrage (plage sélectionnable)(N)
Type à embout à boulon
Réglage de la position de l'embout à boulon1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles